For montering av system-chassis og montasjestag horisontalt og vertikalt. Komfortpanel fra montasjedybde 74 mm, optipanel fra montasjedybde 100 mm. I forbindelse med skinnen for innvendig utbygging kan systembelysningen LED monteres med montasjevinkelen uten verktøy og uten mekanisk bearbeiding av kapslingen.
- Art.nr:
- CP 6205100
- Produktbeskrivelse
- For montering av system-chassis og montasjestag horisontalt og vertikalt. Komfortpanel fra montasjedybde 74 mm, optipanel fra montasjedybde 100 mm. I forbindelse med skinnen for innvendig utbygging kan systembelysningen LED monteres med montasjevinkelen uten verktøy og uten mekanisk bearbeiding av kapslingen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Komfortpanel fra innbyggingsdybde 74 mm
- Optipanel fra innbyggingsdybde 100 mm
- Skinne for innvendig utbygging AX
- Montasjetips
- For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,36 kg
- Bruttovekt
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CP Montasjevinkel for innvendig utbygging, for Comfort-Panel og Optipanel