TP aluminiumslist

Art.nr: TP 2682000

Hindrer at koblingsskjemaer etc. sklir.

Art.nr:
TP 2682000
Produktbeskrivelse
For senere montering på TP mellom- og overdeler samt styrepulter.
Anvendelsesområder
TP tredelt/todelt
Styrepulter TP
Kan monteres på alle apparatskap/deksler med 20 mm kanthøyde (platetykkelse maks. 2 mm)
Materiale
Aluminiumsprofil
Avdekningsprofiler: Plast
Overflate
Aluminiumsprofil: natur eloksert
Farge
Avdekningsprofiler: RAL 7035
Lengde
1 183 mm
Monteringsmuligheter
Kan enkelt avkortes for andre mål
3 x bredde 600 mm
2 x bredde 800 mm
1 x bredde 1000 mm + 1 x bredde 600 mm
1 x bredde 1200 mm
1 x bredde 1600 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
1,599 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177031265
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261