For montering på skaphjørne eller montering på rett flate (90° dreiing av håndtaksholderen).
- Art.nr:
- CP 6107000
- Produktbeskrivelse
- For horisontal eller vertikal festing på skapveggen av: Komfortpanel, optipanel, andre kapslinger eller flater.
- Materiale
- Håndtaksholder: Støpt sink
Avdekningspropper: Plast
Håndtaksrør: Aluminium - Overflate
- Håndtaksrør: pulverlakkert
- Farge
- Håndtaksholder: RAL 7035
Avdekningspropper: Lik RAL 7035
Håndtaksrør: lik RAL 9006 - Leveringsomfang
- 2 håndtaksrør
4 håndtaksholdere
Festemateriell - Henvisning
- For montering trenger man montasjeutsparinger og flater uten ribber
- Ved komfortpanel i utførelse med ribber kan man foreta tilsvarende fresinger. I tillegg må ved betjeningskapsling "forberedt for håndtakssett CP 6107.XXX" oppgis
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,1 kg
- Bruttovekt
- 1,16 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- CP Hjørnehåndtak
- Dokumentasjon
- Info sheet