Forhindrer at koblingsskjemaer osv. sklir av og for ettermontering på CX-senter- og overdeler samt CX-styrepulter.
- Art.nr:
- CX 6730800
- Materiale
- Aluminiumsprofil
Avdekningsprofiler: Plast - Overflate
- Aluminiumsprofil: natur eloksert
- Farge
- Avdekningsprofiler: RAL 7016
- Leveringsomfang
- 1 aluminiumsprofil
6 plastdeksler
Bormal
Inkl. festetilbehør - Lengde
- 1 750 mm
- Monteringsmuligheter
- Kan enkelt avkortes for andre mål
- 3 x bredde 600 mm
- 2 x bredde 800 mm
- 1 x bredde 1000 mm + 1 x bredde 600 mm
- 1 x bredde 1200 mm
- 1 x bredde 1600 mm
- Passer for
- Pultsystem CX
- Styrepult CX
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,23 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivelse
- CX aluminiumslist, L: 1750 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Veiledning