For festing av betjeningsansvisninger eller tegninger (DIN A4) i arbeidshøyde, for montering på håndtakssett.
- Art.nr:
- CP 6013000
- Produktbeskrivelse
- For festing av betjeningsansvisninger eller tegninger (DIN A4) i arbeidshøyde.
- Virkemåte
- Forberedt for montering på høyre side, kan endres til venstre ved å skru om klemlisten
- Materiale
- Konseptholder: Stålplate
Klemdel: Aluminium - Overflate
- Klemdel: natur eloksert
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Avhengig av bruken, er et annet håndtakssystem nødvendig
- For montering behøves en rett rørlengde på ≥ 200 mm, Ø 20 mm eller Ø 25 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 225 mm
Høyde: 315 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,84 kg
- Bruttovekt
- 0,889 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- CP Konseptholder