Aluminium, 3 mm.
- Art.nr:
- CP 6027010
- Utførelse
- Med gjengebolter M5
- Materiale
- aluminium, 3 mm
- Overflate
- Natur eloksert
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 155 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,88 kg
- Bruttovekt
- 1,08 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177410565
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- CP Frontplater, for komfortpanel og Optipanel, BD: 482.6x155 mm, aluminum, med gjengebolterM5