For montering av alu-frontplater, betjeningspaneler og tastaturer.
- Art.nr:
- CP 6058500
- Utførelse
- For gjengebolter
- Produktbeskrivelse
- For montering av alu-frontplater, betjeningspaneler og tastaturer
- Leveringsomfang
- VE = 10 holdeklør og hylseskruer
- Direct Integration
- For montering av kundespes. applikasjoner
- Henvisning til best.nr.
- For montering av TFT-monitorer 15", 17" og 19".
- Gjenger
- M4
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,14 kg
- Bruttovekt
- 0,147 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177163676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- CP Montasjesett, for Optipanel, for gjengebolter, gjenger M4