Dekkplater for runde og firkantede bærearmtilkoblinger.
- Art.nr:
- CP 6505500
- Produktbeskrivelse
- For avdekking av et ikke benyttet bærearmsystem i kapslingen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, kromatisert
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning og festemateriell
- Passer til bærearmtilkobling
- Ø 130 mm
- Henvisning
- Når betjeningskapslingene komfortpanel, optipanel og kompaktpanel allerede har 2 bærearm-utsparinger, er en dekkplate inkludert i leveringsomfanget til kapslingen.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,13 kg
- Bruttovekt
- 0,133 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177205895
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Dekkplater, for bærearmtilkobling Ø 130 mm