Monteringsvarianter for flater og betjeningskapsling.
- Art.nr:
- SM 6450070
- Utførelse
- Touch, motstandsdyktig, USB
- Produktbeskrivelse
- Monteringsvarianter for flater og betjeningskapsling.
- Fordeler
- Høykvalitets industriutførelse
- Redusert montasjekostnad på grunn av integrerte frontrammer
- Ekstra lufting er ikke nødvendig
- Svært liten innbyggingsdybde (45 mm)
- Materiale
- Frontrammer: Aluminium
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Pakning
Sekskantmuttere (for montering i flater)
VGA-kabel
Gjengebolt M5, for montering på baksiden
Touch-varianter i tillegg med integrert tilkoblingskabel og CD-ROM-driver - Dimensjoner
- Bredde: 430 mm
Høyde: 343 mm - Grensesnitt
- VGA (D-SUB HD 15-polet)
- DVI-D
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...50 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...85 °C
- Lysstyrke display
- 400 cd/m²
- Kontrastforhold
- 700 : 1
- Diagonale
- 15"
- Driftstid
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Betjeningsknapper på baksiden
- Reading angle left/right
- 80 °
- Oppløsning display
- 1024 x 768 piksler
- Henvisning til best.nr.
- Med VGA + DVI
- Merkeeffekt Pel
- ved DC: 15 W
- H-synk. (min./maks.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-synk. (min./maks.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Antall farger
- 16,2
- Oppløsning kontroller
- VGA
- SVGA
- XGA
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,1 kg
- Tolltariffnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177510333
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeskrivelse
- SM TFT-monitor, 15", VGA, DVI-D
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning