Med IEC320-kontakt, med kabel (1,5 m) for tilkobling på TFT-monitoren.
- Art.nr:
- SM 6450050
- Materiale
- Skap: Plast
- Leveringsomfang
- Nettdel med IEC 60 320 kontakt C14
integrert kabel (1,5 m) for tilkobling til TFT-monitoren - Dimensjoner
- Bredde: 112 mm
Høyde: 31 mm
Dybde: 47 mm - Inngangsspenning
- 100 - 240 V
- Utgangsspenning
- 12 V DC
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...40 °C
- Lagringstemperaturområde
- -10 °C...80 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,254 kg
- Bruttovekt
- 0,294 kg
- Tolltariffnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Produktbeskrivelse
- SM Nettdel, For TFT-Monitor, inngangsspenning: 100-240 V, utgangsspenning: 12 V, L: 1,5 m