Tastaturinnskyvning, 19"

Art.nr: HP 3659520

19"-innskyvingschassis 1 HE, forberedt for montering av 19"-tastaturer med touchpad eller styrekule og mus

Art.nr:
HP 3659520
Utførelse
PS/2
Produktbeskrivelse
19"-innskyvnings-chassis 1 HE, 430 mm dypt. Forberedt for montering av 19"-tastaturer med berøringstastatur eller styrekule og mus. Lukket på framsiden og låsbar. Teleskopskinner med integrert sikring. Forberedt for montering av musmatte.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
19"-chassis uten tastatur
Tilkoblingskabel
Montasjevinkel for 800 og 900 mm skapdybde
Festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
417 x 39 x 210 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,624 kg
Bruttovekt
6,973 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261