- Artikkelnummer:
- HP 3659.620
- Produktbeskrivelse
- Montering på tastaturinnskyvningen valgfritt til venstre, høyre eller foran (nedfellbart). Etter bruk kan det felles ned i tastaturinnskyvningen. Kan kun brukes i forbindelse med 19"-tastaturer med en tastaturhøyde på maks. 39 mm (best.nr. RP 9911.396)
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festetilbehør
- Monteringsmuligheter
- Montering høyre/venstre
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,66 kg
- Bruttovekt
- 0,76 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261