Ekstremt flatt tastatur med markørtaster og styrekule, håndtaket brukes samtidig som håndleddstøtte.
- Art.nr:
- SM 6002130
- Produktbeskrivelse
- Ekstremt flatt tastatur med markørtaster og styrekule. Håndtaket brukes samtidig som plate for håndflaten. 10°-skråuttrekket sørger for ergonomisk arbeid.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Frontplate: Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Grensesnitt
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- Monteringsmuligheter
- i alle store nok flater (f.eks. dør, sidevegg)
- Frontplater
- direkte i komfortpanel eller optipanel med passe størrelse
- Layout
- tysk
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 95 %
- Lagringstemperaturområde
- -10 °C...60 °C
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65 (i front, lukket)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,722 kg
- Bruttovekt
- 4,922 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Produktbeskrivelse
- SM Tastatur, uttrekkbart, med integrert styrekule, tysk
- Dokumentasjon
- Info sheet