Det integrerte berøringstastaturet gjør ekstra, kapslingsklasseriktig installasjon av mus overflødig og reduserer dermed kabelarbeidet til et minimum.
- Art.nr:
- SM 6446030
- Produktbeskrivelse
- Det integrerte berøringstastaturet gjør ekstra, kapslingsklasseriktig installasjon av mus overflødig og reduserer dermed kabelarbeidet til et minimum. Hurtigtastene kan registreres godt ved hjelp av kantpreginger, de kan betjenes ved å bruke liten kraft og gir god respons..
- Fordeler
- Separat sifferblokk muliggjør hurtig innlegging av parametere
- Lukket og vaskbar overflate
- Høy mekanisk og kjemisk bestandighet iht. DIN 42 115
- Materiale
- Frontplate: Aluminium
- Leveringsomfang
- USB-tilkoblingskabel, lengde 1,8 m
Pakning
Bormal
Festemateriell for flater - Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 177 mm
Dybde: 30 mm - Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Grensesnitt
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Layout
- tysk
- Resolution capacitive touchpad
- 40 piksler/mm
- Lifetime
- 3 mill. koblinger
- Dimensjoner
- Gjenger: M5
Gjengelengde: 20 mm - Driftstemperaturområde
- -40 °C...90 °C
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65 (i front, lukket)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,44 kg
- Bruttovekt
- 1,82 kg
- Tolltariffnummer
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SM Innbyggingstastatur 19"/4 HE, BHD: 482,6x177x30 mm, innbyggingsdybde: 23 mm, tysk, med integrerte berøringstastaturet
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet