For montering i 600 og 800 mm brede dører og 19"-svingramme og -skap.
- Art.nr:
- SZ 2379600
- Materiale
- Luke: Stålplate
Sidedeler: Aluminium-guss
Skuff: Aluminiumsprofil - Overflate
- Deksel, sidedeler: Strukturlakk
Brønn: natur eloksert - Farge
- Luke, sidedeler: RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 355 mm
Dybde: 126 mm - Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
- 405 x 50 x 250 mm
- Passer til dørbredde
- 600 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,388 kg
- Bruttovekt
- 7,777 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177319295
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ Klaff for tastatur og mus, for dører B: 600 mm
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK
- Dokumentasjon
- Veiledning