For å legge fra seg standard-tastaturer under programmerings- og servicearbeid, montasjeavstand til romstaget for problemfri innsvinging min. 300 mm.
- Art.nr:
- CP 6514200
- Produktbeskrivelse
- For å legge fra seg standard-tastaturer under programmerings- og servicearbeid. Montasjeavstand til platestag for problemfri innsvinging min. 300 mm. Dybden tilstrekkelig for tastaturer inntil maks. 210 mm.
- Fordeler
- Etter bruk hviler tastaturholderne sikkert og plassbesparende under montasjenivået, bevegelsesfriheten til brukeren blir ikke begrenset.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- under komfortpanel (min. frontplatebredde 385 mm)
- under optipanel (min. frontplatebredde 405 mm)
- under tilstrekkelig store flater som f.eks. arbeidsplater IW, betjeningskapslinger AX med håndtakslister
- på vertikale flater (dører/sidevegger)
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CP Tastaurholder, svingbart, standard-tastaturer
- Datablad
- Generell teknisk informasjon