Egnet for feste av tastaturer opptil maks. 390 x 32 x 139 mm, plass til standard mus eller styrekule.
- Art.nr:
- CP 6002000
- Utførelse
- Skuff: med låsing
Frontplate: med sikkerhetslås (lås nr. 12321) og håndtakslist - Anvendelsesområder
- Plassering av alle typer mus eller trackball
- Materiale
- Skuffkapsling: Stålplate
Skuff og frontplate: Aluminium - Overflate
- Skuffkapsling: forsinket
Skuff og frontplate: Natureloksert - Leveringsomfang
- Inkl. montasjemateriell for montering i komfort-panel/Optipanel betjeningskapsling.
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 150 mm - Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
- 390 x 32 x 139 mm
- Monteringsmuligheter
- direkte i komfortpanel eller optipanel med passe størrelse
- tilstrekkelig store flater (f.eks. dør, sidevegg), 19" profil, frontplater
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,542 kg
- Bruttovekt
- 2,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CP Skuff 482.6 mm (19")/2 HE, for tastatur og mus
- Dokumentasjon
- Info sheet