Egnet for feste av tastaturer opptil maks. 460 x 42 x 170 mm, standard mus og musematte.
- Art.nr:
- CP 6003000
- Utførelse
- Skuff og kapsling: med uttrekkbar klaff for musmatte i siden og brønn
Frontplate: med 3 mm splittlåsinnsats, kan snus som håndleddstøtte - Produktbeskrivelse
- Kan monteres i alle store nok flater (f.eks. dør, sidevegg) og frontplater. Egnet for feste av tastaturer, standard mus og musematte.
- Materiale
- Skuff og kapsling: Stålplate
Frontplate: Aluminium - Overflate
- Skuff og kapsling: Lakkert
Frontplate: Natureloksert - Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 261 mm - Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
- 460 x 42 x 170 mm
- Henvisning
- Ikke egnet for montering i en 19"-ramme
- Standard splittlåsinnsats kan erstattes med 27 mm låsinnsatser, utførelse A
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11,1 kg
- Bruttovekt
- 11,577 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CP Skuff for tastatur og mus, med mus med klaff, 19"/3.5 HE
- Dokumentasjon
- Info sheet