For 19" (482,6 mm)-montasjenivå, egnet for tastaturer opptil 430 mm bredde og 250 mm dybde ved nedfelt frontplate.
- Art.nr:
- DK 7281035
- Produktbeskrivelse
- For tastaturer opptil 430 mm bredde og 250 mm dybde ved nedfelt frontplate.
- Materiale
- Stålplate med aluminiumsfront
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skuff kan låses med håndtak
Innfellbar front
Musmatte, uttrekkbar
Musklaff
praktisk kabelinnføring
Strekkavlastning - Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
- 430 x 250 mm
- Henvisning til best.nr.
- Innbyggingsdybde: 390 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7 kg
- Bruttovekt
- 7,2 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165946
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Tastaturksuff, 2 HE, for 482.6 mm (19")-montasjenivå