- Art.nr:
- DK 7063888
- Produktbeskrivelse
- For montering på 482,6 mm (19")-nivået foran og bak. Egnet for standardtastaturer > 482,6 mm (19"). Tastaturklaff med sklisikkert underlag, ekstra håndleddsstøtte. Dybdevariabel montering fra 610 – 950 mm. Lys innvendige mål B x H x D: 408 x 40 x 550 mm.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
uten tastatur
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Henvisning
- For montasje på L-formede profilskinner, bøyde profilskinner eller montasjerammer
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,028 kg
- Bruttovekt
- 8,451 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261