Innstillbar på forskjellige tastaturdybder med enkel skyvefunksjon.
- Art.nr:
- SM 6321010
- Fordeler
- Innstillbar på forskjellige tastaturdybder med enkel skyvefunksjon
- Tilkobling på betjeningskapsling med bærearmtilkobling oppe eller nede
- Enkel helningsjustering
- Ikke noe avsetning av smuss takket være åpen klaff
- Tekniske data
- Avlastningsplass, trinnløs dybdejusterbar 128 - 228 mm
- Materiale
- Stålplate
Håndleddstøtte: Aluminiumsprofil - Overflate
- Strukturlakk
Håndleddstøtte: natur eloksert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klaff komplett ferdigmontert
Borrelås for festing av tastatur
Festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 430 mm
- Monteringsmuligheter
- Betjeningskapsling med håndtakslister
- Betjeningskapsling for bord-TFT til 24"
- Montering på flater og under horisontale flater
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,94 kg
- Bruttovekt
- 3,33 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SM Tastaturklaff, for betjeningskapslinger eller flater
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Datablad
- Teknikk i detalj