Innbyggingsboks for grensesnitt

Art.nr: SZ 2482000

For sikker plassering av alle vanlige dataporter, 311/2"-stasjon eller kontakter.

Art.nr:
SZ 2482000
Produktbeskrivelse
For sikker plassering av alle vanlige dataporter, 3 1/2"-stasjon eller kontakter. Den låsbare døren av metall sørger for en høy mekanisk beskyttelse mot tilgang fra uvedkommende og gir en økt skjermingseffekt for komponentene.
Materiale
Rammer: Aluminiumsprofil
Innbyggingsbrønn: Stålplate, 1,5 mm
Luke: aluminium, 3,0 mm
Overflate
Rammer: pulverlakkert
Innbyggingsbrønn: pulverlakkert
Luke: natur eloksert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Ramme med hengslet dør
Eksklusivlås med sikkerhetslås (nr. 12321)
Innbyggingsbrønn inkl. pakning og festemateriell.
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,66 kg
Bruttovekt
0,76 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177147010
ECLASS 8.0
27189234