Kan brukes universelt, for hurtig adgang til grensesnitt og stikkontakter, den aktuelle kapslingen forblir lukket.
- Art.nr:
- SZ 2482320
- Utførelse
- Montasjeramme enkel, med metallklaff
- Produktbeskrivelse
- Kan brukes universelt over alt hvor hurtig adgang til grensesnitt og stikkontakter er nødvendig. Den aktuelle kapslingen forblir lukket, og dermed beskyttet mot påvirkninger utenfra og uønsket adgang.
- Virkemåte
- Montasjerammen har et deksel som hektes fast i flere trinn ved åpningsvinkler fra 90 til 180°
- En hurtiglås sørger for sikker tetting. Denne kan låses ved behov.
- Materiale
- Lås: Polykarbonat
Montasjeramme og metallklaff: Støpt sink - Overflate
- Montasjeramme og metallklaff: matt forniklet
- Farge
- Lås: RAL 7024
Skrueklemmer: gul (RAL 1016) - Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 52 mm
Utsparingshøyde: 91 mm - Monteringsmuligheter
- I småkapslinger og kompaktapparatskap som programmeringsgrensesnitt for styringer
- I IT- og industrifordelere som vedlikeholdstilgang for nettverk
- I PC-skap og pultsystemer for midlertidig tilkobling av tilleggsapparater
- I mobile industrielle arbeidsstasjoner for rask tilkobling til eksisterende nettverksstrukturer
- I kommandopanelsystemer for programmering og vedlikehold av integrerte komponenter
- Dimensjoner
- Bredde: 65 mm
Høyde: 120 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65 ved lukket luke og riktig montasje
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,319 kg
- Bruttovekt
- 0,321 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177490666
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Grensesnittklaffer, modulær, montasjeramme enkel, med metallklaff
- Dokumentasjon
- Info sheet