Stikkontakt-modul for Montasjeramme, modulær grensesnittluke

Artikkelnummer: SZ 2482.400

Stikkontakt-moduler til montering i en montasjeramme.

Artikkelnummer:
SZ 2482.400
Utførelse
Stikkontakt-moduler Tyskland (VDE), fjærkraftklemmer maks. 2 x 2,5 mm², tilkobling bak
Produktbeskrivelse
Stikkontakt-moduler til montering i en montasjeramme.
Virkemåte
Kan brukes i montasjeramme, enkel eller montasjeramme, dobbel.
Materiale
Plast, PBTP, basismateriale iht. UL 94-V0
Farge
grå
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,07 kg
Bruttovekt
0,071 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177490703
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Grensesnittklaffer, modulær, stikkontakt-moduler Tyskland (VDE), fjærkraftklemmer maks. 2 x 2,5 mm², tilkobling bak
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet