Stikkontakt-moduler til montering i en montasjeramme.
- Art.nr:
- SZ 2482410
- Utførelse
- Stikkontakt-moduler Tyskland (VDE), skrueklemmer maks. 6 mm², tilkobling bak, farge: gul (RAL 1016), for montering foran hovedbryter
- Produktbeskrivelse
- Stikkontakt-moduler til montering i en montasjeramme.
- Virkemåte
- Kan brukes i montasjeramme, enkel eller montasjeramme, dobbel.
- Materiale
- Plast, PBTP, basismateriale iht. UL 94-V0
- Farge
- gul
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,139 kg
- Bruttovekt
- 0,15 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Grensesnittklaffer, modulær, stikkontakt-moduler Tyskland (VDE), skrueklemmer maks. 6 mm², tilkobling bak, farge: gul (RAL 1016),
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet