Signalsøyle 3-dobbel LED

Art.nr: SG 2372101

For registrering av feil og driftstilstander uten forsinkelse ved maskiner og automatiske prosesser tilbyr Rittal et fleksibelt signalsøyleprogram for enhver anvendelse. Hvis tre standard signalfarger er tilstrekkelig, er det 3-veis LED-signalsystemet som er ferdig for tilkobling, ideelt.

Art.nr:
SG 2372101
Utførelse
for rørmontasje
Fordeler
Tilkoblingsklar komplettløsning
Ekstremt lang levetid til lysdiodene (maks. 100 000 timer, derfor vedlikeholdsfri)
Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
Tekniske data
3-trinns, rød, gul, grønn
Strålevinkel: 3 x 120°
Kabelinnføring
Min. kabeltverrsnitt: 3 mm
Maks. kabeltverrsnitt: 6,5 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Innstikkklemmer
Lys
LEDs
Dimensjoner
Høyde: 211,5 mm
Driftstemperaturområde
-20 °C...50 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
Måledriftsspenning
24 V
Gjenger
M12 x 1,5
Henvisning
Signalsøylen består av artiklene 2372001, 2372021, 2372011 og 2368001
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,25 kg
Bruttovekt
0,308 kg
Tolltariffnummer
85318070
EAN
4028177953758
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Produktbeskrivelse
SG signal pillar, LED compact for tube
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Ytterligere informasjon