- Art.nr:
- SG 2372102
- Utførelse
- for vegg-/gulvmontering
- Fordeler
- Tilkoblingsklar komplettløsning
- Ekstremt lang levetid til lysdiodene (maks. 100 000 timer, derfor vedlikeholdsfri)
- Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
- Tekniske data
- 3-trinns, rød, gul, grønn
- Strålevinkel: 3 x 120°
- Kabelinnføring
- Min. kabeltverrsnitt: 3 mm
Maks. kabeltverrsnitt: 6,5 mm
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Innstikkklemmer
- Lys
- LEDs
- Dimensjoner
- Høyde: 211,5 mm
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...50 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Måledriftsspenning
- 24 V
- Gjenger
- M12 x 1,5
- Henvisning
- The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368002
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,25 kg
- Bruttovekt
- 0,309 kg
- Tolltariffnummer
- 85318070
- EAN
- 4028177953765
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Produktbeskrivelse
-
SG signal pillar, LED compact for wall mounting