Kan velges for rør- eller vegg-/gulvmontering. Fjærtrekklemmer i tilkoblingselementet. Med endelokk for optiske elementer. Berøringsbeskyttelse iht. VDE.
- Art.nr:
- SG 2368001
- Utførelse
- for rørmontasje
- Produktbeskrivelse
- Kan velges for rør- eller vegg-/gulvmontering. Fjærtrekklemmer i tilkoblingselementet. Med endelokk for optiske elementer. Berøringsbeskyttelse iht. VDE.
- Fordeler
- Enkel montering og kobling med bajonettlås.
- Virkemåte
- En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer og tekstplate
- Materiale
- Kapsling av polyamid
- Farge
- Svart
- Signal pillar
- modulær
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Måledriftsspenning
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,096 kg
- Bruttovekt
- 0,097 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Produktbeskrivelse
- SG connection component for tube
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Ytterligere informasjon