Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk.
- Art.nr:
- SG 2370551
- Utførelse
- LED blinkende lys
- Fordeler
- Enkel montering og kobling med bajonettlås.
- Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk.
- Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning.
- Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger.
- Virkemåte
- En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer og tekstplate
- Materiale
- Kapsling av polyamid
Kalotter: transparent polykarbonat - Farge
- Rød
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
- Måledriftsspenning
- 230 V
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,073 kg
- Bruttovekt
- 0,075 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953673
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivelse
- SG LED flashing light component, red
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Ytterligere informasjon