For signalisering av varsel- og feilmeldinger.
- Art.nr:
- SG 2376001
- Utførelse
- Permanent lyd eller pulserende, 105 dB
- Produktbeskrivelse
- For signalisering av varsel- og feilmeldinger.
- Materiale
- Kapsling av polyamid
- Farge
- Svart
- Montasjetips
- Montering kun øverst på det optiske elementet hhv. direkte på tilkoblingselementet.
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Måledriftsspenning
- 24 V
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,079 kg
- Bruttovekt
- 0,089 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeskrivelse
- SG acoustic component, 95 - 105 dB
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Ytterligere informasjon