Tilkoblingselement for signalsøyler, modulære

Art.nr: SG 2368000

Valgfritt for rør- eller vegg-/gulvmontering, med endedeksel for optiske elementer.

Art.nr:
SG 2368000
Utførelse
for rørmontasje
Produktbeskrivelse
Kan velges for rør- eller vegg-/gulvmontering. Skruklemmer i tilkoblingselementet. Med endelokk for optiske elementer. Berøringsbeskyttelse iht. VDE.
Fordeler
Enkel montering og kobling med bajonettlås.
Virkemåte
En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale
Kapsling av polyamid
Farge
Svart
Diameter mm
70 mm
Merkestøtspenning fase mot fase
2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
250 V AC
Signal pillar
modulær
Dimensjoner
Høyde: 43 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54
Måledriftsspenning
12 V - 240 V (AC/DC)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,11 kg
Bruttovekt
0,115 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177219908
ECLASS 8.0
27371232
Produktbeskrivelse
SG Tilkoblingselement, for signalsøyler, modulære, for rørmontasje
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentasjon
Quick guide