- Art.nr:
- SG 2368010
- Utførelse
- for vegg-/gulvmontering
- Produktbeskrivelse
- Kan velges for rør- eller vegg-/gulvmontering. Skruklemmer i tilkoblingselementet. Med endelokk for optiske elementer. Berøringsbeskyttelse iht. VDE.
- Fordeler
- Enkel montering og kobling med bajonettlås.
- Virkemåte
- En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
- Materiale
- Kapsling av polyamid
- Farge
- Svart
- Diameter mm
- 70 mm
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 2500 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 250 V AC
- Signal pillar
- modulær
- Dimensjoner
- Høyde: 43 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Måledriftsspenning
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,11 kg
- Bruttovekt
- 0,123 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177219915
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Produktbeskrivelse
-
SG Tilkoblingselement, for signalsøyler, modulære, for vegg-/gulvmontering