Permanent lys for signalsøyler, modulære

Art.nr: SG 2369030

Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikke, antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.

Art.nr:
SG 2369030
Utførelse
Permanent lys
Produktbeskrivelse
Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk. Antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.
Fordeler
Enkel montering og kobling med bajonettlås.
Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning.
Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger.
Virkemåte
En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale
Kapsling av polyamid
Kalotter: transparent polykarbonat
Farge
Klar
Diameter mm
70 mm
Merkestøtspenning fase mot fase
2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
250 V AC
Henvisning til best.nr.
Glødelamper er ikke inkludert i leveransen.
Dimensjoner
Høyde: 56 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
Måledriftsspenning
12 V - 240 V (AC/DC)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,07 kg
Bruttovekt
0,08 kg
Tolltariffnummer
85311095
EAN
4028177219953
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeskrivelse
SG Permanent lys, for signalsøyler, modulære, 12-240 V, AC/DC, klar
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentasjon
Quick guide
Datablad
Teknikk i detalj