Denne artikkelen er utgått: 1. jan. 2020
- Art.nr:
- SG 2374060
- Produktbeskrivelse
- med BA 15d-sokkel
- Fordeler
- Enkel montering og kobling med bajonettlås.
- Virkemåte
- En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
- Effektforbruk (ca.)
- 5 W
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 28 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 2000 V AC
- Måledriftsspenning
- 24 V
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,024 kg
- Bruttovekt
- 0,026 kg
- Tolltariffnummer
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivelse
- SG Glødelamper, for permanent lys, 24 V, 5W
- Dokumentasjon
- Quick guide