- Art.nr:
- SM 2376100
- Tekniske data
- Standard-slave
- Maks. 31 adresser
- Inntil 4 signaltrinn kan styres.
- Spenningsforsyning kan kobles om fra intern busforsyning til ekstern hjelpespenning
- Med programmeringsgrensesnitt
- Materiale
- Polykarbonat
- Farge
- Svart, transparent
- Diameter mm
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- Ekstern hjelpespenning 24 V DC ± 10 %
- Strømbelastning maks. 200 mA per element
- Strømforbruk maks. 75 mA
- Spenning på signalelementet 24 V DC ± 10 %
- Kortslutnings-/overlastvern sikring M 1,6 A
- Internal auxiliary voltage
- Spenningsforsyning skjer via bus-ledning
- Strømbelastning maks. 200 mA
- Strømforbruk maks. 250 mA
- Spenning på signalelementet 18 – 31 V DC
- Kortslutnings-/overlastvern montert
- Dimensjoner
- Høyde: 56 mm
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...50 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,119 kg
- Bruttovekt
- 0,12 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220