For signalisering av varsel- og feilmeldinger.
- Art.nr:
- SG 2376000
- Utførelse
- Permanent lyd eller pulserende, 85 dB, maks. 25 mA
- Produktbeskrivelse
- For signalisering av varsel- og feilmeldinger.
- Fordeler
- Enkel montering og kobling med bajonettlås.
- Anvendelsesområder
- Montering kun øverst på det optiske elementet hhv. direkte på tilkoblingselementet.
- Virkemåte
- En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
- Materiale
- Kapsling av polyamid
- Farge
- Svart
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 2500 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 250 V AC
- Måledriftsspenning
- 24 V (AC/DC)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,09 kg
- Bruttovekt
- 0,112 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeskrivelse
- SG Akustiske elementer, for signalsøyler, modulære, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA
- Godkjenninger
- UR
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Datablad
- Teknikk i detalj