Akustisk element for signalsøyler, modulære

Art.nr: SG 2376020

For signalisering av varsel- og feilmeldinger.

Art.nr:
SG 2376020
Utførelse
Permanent lyd eller pulserende, 85 dB, maks. 25 mA
Produktbeskrivelse
For signalisering av varsel- og feilmeldinger.
Fordeler
Enkel montering og kobling med bajonettlås.
Anvendelsesområder
Montering kun øverst på det optiske elementet hhv. direkte på tilkoblingselementet.
Virkemåte
En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale
Kapsling av polyamid
Farge
Svart
Merkestøtspenning fase mot fase
2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
250 V AC
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,09 kg
Bruttovekt
0,106 kg
Tolltariffnummer
85311095
EAN
4028177220454
ECLASS 8.0
27371237
Produktbeskrivelse
SG Akustiske elementer, for signalsøyler, modulære, 230 V, 85 dB, max. 25 mA
Godkjenninger
UR
Dokumentasjon
Quick guide
Datablad
Teknikk i detalj