Akustisk element for signalsøyler, modulære

Art.nr: SG 2376030

For signalisering av varsel- og feilmeldinger.

Art.nr:
SG 2376030
Utførelse
Lydstyrke og 8 toner kan stilles inn, 100 dB, maks. 25 mA
Produktbeskrivelse
For signalisering av varsel- og feilmeldinger.
Fordeler
Enkel montering og kobling med bajonettlås.
Anvendelsesområder
Montering kun øverst på det optiske elementet hhv. direkte på tilkoblingselementet.
Virkemåte
En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale
Kapsling av polyamid
Farge
Svart
Merkestøtspenning fase mot fase
2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
250 V AC
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,11 kg
Bruttovekt
0,112 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177220461
ECLASS 8.0
27371237
Produktbeskrivelse
SG Akustiske elementer, for signalsøyler, modulære, 230 V, 100 dB, max. 25 mA
Godkjenninger
UR
Dokumentasjon
Quick guide
Datablad
Teknikk i detalj