Vinkelprofiler, vinkelkoblinger, mellomledd, veggledd, vridningsledd.
- Art.nr:
- SG 6212900
- Utførelse
- for bærearmsystem CP 120 og CP 180
- Produktbeskrivelse
- For montering av en signalsøyle på plast-avdekningen til bærearmkomponentene.
- Farge
- RAL 7024
- Monteringsmuligheter
- På signalsøyle, modulært i forbindelse med tilkoblingselement 2368001
- Signal pillar
- 3-dobbel LED
- modulær IP65
- Henvisning til best.nr.
- for bærearmsystem CP 120 vinkelkobling 90° 6212.380, vinkelstykke 90° 6212.600, mellomledd CP 6212.620, veggledd 6212.740, vridningsledd 6212.700
- for bærearmsystem CP 180 vinkelprofil 90° 6218.600, vridningsledd 6218.700
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,104 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Produktbeskrivelse
- CP Montasje-elementer, for signalsøyler, modulær och LED-kompakt, for bærearmsystemer CP 120/180
- Dokumentasjon
- Further instructions
- Quick guide
- Veiledning
- Ytterligere informasjon