Føtter, rør, vinler.
- Art.nr:
- SG 2374030
- Utførelse
- Rør enkelt, 400 mm langt
- Farge
- Aluminium
- Lengde
- 400 mm
- Monteringsmuligheter
- På signalsøyle, modulært IP65 i forbindelse med tilkoblingselement 2368001
- Signal pillar
- 3-dobbel LED
- modulær IP65
- Dimensjoner
- Lengde: 400 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,11 kg
- Bruttovekt
- 0,117 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Produktbeskrivelse
- SG Montasje-elementer for rørmontasje, for signalsøyler, modulær och LED-kompakt, rør enkelt, L: 400 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning
- Ytterligere informasjon