- Art.nr:
- SG 2371000
- Utførelse
- Blinkende lys
- Produktbeskrivelse
- Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikk. Antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.
- Fordeler
- Enkel montering og kobling med bajonettlås.
- Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning.
- Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger.
- Blink- og blitslyselement inkl. lys, kan brukes direkte.
- Virkemåte
- En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
- Materiale
- Kapsling av polyamid
Kalotter: transparent polykarbonat
- Farge
- Rød
- Diameter mm
- 70 mm
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 2500 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 250 V AC
- Driftsstrøm maks.
- 125 mA
- Dimensjoner
- Høyde: 56 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,09 kg
- Bruttovekt
- 0,098 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177220072
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivelse
-
SG Blinkende lys, for signalsøyler, modulære, 24 V DC, 125 mA, rød