Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2017
- Art.nr:
- SG 2370180
- Utførelse
- LED kontinuerlig lys
- Produktbeskrivelse
- Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikk. Antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.
- Fordeler
- Enkel montering og kobling med bajonettlås.
- Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning.
- Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger.
- Virkemåte
- En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
- Materiale
- Kapsling av polyamid
Kalotter: transparent polykarbonat - Farge
- Klar
- Diameter mm
- 70 mm
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 2500 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 250 V AC
- Dimensjoner
- Høyde: 56 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
- Måledriftsspenning
- 230 V
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,07 kg
- Bruttovekt
- 0,083 kg
- Tolltariffnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177656444
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivelse
- SZ LED kontinuerlig lys, for signalsøyler, modulære, 230 V, klar
- Godkjenninger
- UR
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Datablad
- Teknikk i detalj