LED blinkende lys for signalsøyler, modulære

Art.nr: SZ 2370550

Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikke, antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.

Art.nr:
SZ 2370550
Utførelse
LED blinkende lys
Produktbeskrivelse
Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikk. Antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.
Fordeler
Enkel montering og kobling med bajonettlås.
Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning.
Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger.
Blink- og blitslyselement inkl. lys, kan brukes direkte.
Virkemåte
En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale
Kapsling av polyamid
Kalotter: transparent polykarbonat
Farge
Rød
Diameter mm
70 mm
Merkestøtspenning fase mot fase
2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
250 V AC
Dimensjoner
Høyde: 56 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
Måledriftsspenning
230 V
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,08 kg
Bruttovekt
0,083 kg
Tolltariffnummer
94054990
EAN
4028177656505
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeskrivelse
SZ LED kontinuerlig lys, for signalsøyler, modulære, 230 V, rød
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentasjon
Quick guide
Datablad
Teknikk i detalj