For montering på vertikal TS/SE-skapprofil. Ved å trekke til skruen, festes den sikkert til profilen og danner automatisk en potensialutjevning.
- Art.nr:
- TS 8800806
- Produktbeskrivelse
- Metriske gjenger for vertikal TS/SE skapprofil. For montering sett inn og klips inn i sporhulling. Så er festemutteren allerede festet. Ved å trekke til skruen festes den sikkert til profilen og danner automatisk en potensialutjevning.
- Fordeler
- alternativet til plateskruen
- spesielt egnet for dynamisk belastede forbindelser
- Materiale
- Rustfritt stål fingods
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen og på den horisontale VX SE skapprofilen (oppe i bredden)
- Dimensjoner
- Gjenger: M6
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Gjenger
- M6
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,085 kg
- Tolltariffnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177381087
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- TS Festemutter, størrelse: M6
- Dokumentasjon
- Info sheet