Brukes på skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm med avbrytbar innføringsleppe, av støpt sink.
- Art.nr:
- TS 4162000
- Produktbeskrivelse
- Med avbrytbar innføringsleppe, av støpt sink.
- Monteringsmuligheter
- På horisontal og vertikal VX-skapprofil
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På montasjeskinner 23×23 mm
- På montasjechassis 23×73 mm
- På montasjechassis 45×88 mm
- På systemchassis 23×64 mm
- På systemchassis 23×73 mm
- På systemchassis 23×89 mm, rustfritt stål
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
- Dimensjoner
- Gjenger: M6
- Passer for kapslingstype
- VX
- TS
- VX SE
- Gjenger
- M6
- Pakkeenhet
- 50 stk.
- Nettovekt
- 0,45 kg
- Bruttovekt
- 0,5 kg
- Tolltariffnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- TS Innstikkmutter, for gjenger M6
- Dokumentasjon
- Info sheet