Brukes på skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm. Mutterne blir montert fra samme side, som det skal skrues på.
- Art.nr:
- TS 8800350
- Produktbeskrivelse
- Mutterne blir montert fra samme side, som det skal skrues på. Dermed kan også montasjepunktene brukes i samme høyde eller bredde via hjørne. Den fjærbelastede burmutteren sørger også for en elektrisk forbindelse i systemhullingen.
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På montasjeskinner 23×23 mm
- På montasjechassis 23×73 mm
- På montasjechassis 45×88 mm
- På systemchassis 23×73 mm
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
- Dimensjoner
- Gjenger: M8
- Gjenger
- M8
- Pakkeenhet
- 50 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,145 kg
- Tolltariffnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177247093
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- TS Burmuttere, for gjenger M8, montert fra samme side, som det skal skrues på