Fjæren sørger for stabilt feste og hindrer uønskede forskyvninger.
- Art.nr:
- CP 6108000
- Produktbeskrivelse
- Fjæren sørger for stabilt feste og hindrer uønskede forskyvninger.
- Fordeler
- Ytterligere innvendig utbygging er f.eks. mulig med montasjevinkel 4597.000 eller montasjevinkel for innvendig utbygging 6205.100
- Materiale
- Stål
- Overflate
- Forsinket
- Monteringsmuligheter
- Komfortpanel fra innbyggingsdybde 74 mm
- Optipanel fra innbyggingsdybde 100 mm
- Kompaktpanel
- Dimensjoner
- Gjenger: M5
- Gjenger
- M5
- Pakkeenhet
- 50 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,116 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- CP Fjærmuttere, for gjenger M5