Burmutter med M6-gjenge, uten kontakt
- Art.nr:
- EL 2092200
- Utførelse
- uten kontakt
- Produktbeskrivelse
- For feste av elektronikk-komponenter, 482,6 mm (19")-komponenter og blindplater på montasjeprofilene, 482,6 mm (19"). For bruk ved platetykkelse fra 0,8 – 2,5 mm. Valgfri montering med eller uten kontakt mellom komponentene med 482,6 mm (19")-profil/kapsling.
- Dimensjoner
- Gjenger: M6
- For materialtykkelser
- 0,8 ‐ 2,5 mm
- Pakkeenhet
- 50 stk.
- Nettovekt
- 0,15 kg
- Bruttovekt
- 0,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177014114
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- EL Burmuttere, M6, uten kontakt, for plate-tykkelse: 0,8-2,5 mm