Burmuttere

Art.nr: EL 2094300

Bur­mutter med M6-gjenge og kontakt

Art.nr:
EL 2094300
Utførelse
med kontakt
Produktbeskrivelse
For feste av elektronikk-komponenter, 482,6 mm (19")-komponenter og blindplater på montasjeprofilene, 482,6 mm (19"). For bruk ved platetykkelse fra 0,8 – 2,5 mm. Valgfri montering med eller uten kontakt mellom komponentene med 482,6 mm (19")-profil/kapsling.
Dimensjoner
Gjenger: M6
For materialtykkelser
1,2 ‐ 1,5 mm
Pakkeenhet
50 stk.
Nettovekt
0,15 kg
Bruttovekt
0,23 kg
Tolltariffnummer
73181692
EAN
4028177187375
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivelse
EL Burmuttere, M6, med kontakt, for plate-tykkelse: 1,2-1,5 mm