19"-feste, 1 U med kontakt

Artikkelnummer: DK 2090.000

Festeelement for 19" (482,6 mm)-montasjenivå

Artikkelnummer:
DK 2090.000
Utførelse
1 HE
Produktbeskrivelse
For enkel fastskruing av utbyggingskomponenter inne i 482,6 mm (19")-montasjenivået. Enkel å skyve og låse på profilskinnen fra innsiden.
Fordeler
Hurtig posisjonering og montasje i stedet for enkelte burmuttere
Integrert kontaktering for potensialutligning
Forhåndsbestykket med 1 U støtte med 3 burmuttere inkl. midtfeste iht. standard EIA 310
Flergangs demontering og gjenbruk er mulig
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Henvisning
Alle kapslinger i Rittals sortiment er blitt toleransetestet for bruk av 19" innfestinger. Det gis ingen garanti for bruk i andre produsenters kapslinger.
Dimensjoner
Gjenger: M5
Pakkeenhet
24 stk.
Nettovekt
0,24 kg
Bruttovekt
0,36 kg
Tolltariffnummer
73181900
EAN
4028177802230
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivelse
DK 482.6 mm (19") fastener 1 U (M5), for 19" mounting angles and mounting frame
Dokumentasjon
Info sheet